7T-9823: LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-9823: LINK

    Ersatzteilnummer: 7T-9823
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Abgedichtetes Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 23,22
    excavator
    235B 235 235C