7X-0274: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0274: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0274
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,87
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–18
    abstützpratzen/recycler
    SS-250B, RR-250B, RM-250C

    3300
    3306

    knickgelenkte muldenkipper
    D300D

    kaltfräsen
    PM-565B, PR-450C, PR-1000

    3500
    3512B, 3516C, 3512CHD, 3512BHD, 3516CHD, 3508B, 3512C, 3508C, 3516BHD, PM3516, XQC1600, 3516B, 3516E, 3512E, 3516, G3516H

    raddozer
    824GII

    radlader
    980H, 980GII

    tandemvibrationswalze, asphalt
    CB-434B

    asphaltfertiger
    BG-240C, AP-900B, AP-800

    mobilbagger
    M325DMH

    verdichter
    826GII, 825GII

    muldenkipper
    785DOEM, 785C, 784C, 785D, 789C

    harvester
    570, 580B, 550, 570B, 580

    einzelvibrationswalze, glattbandage
    CS-683E, CS-563CAW, CS-533C, CS-573C, CS-663E, CS-583C

    schürfzüge
    637G, 631G, 657G

    kettendozer
    D7RIIXR, D8N, D7R, D7RXR, D7RII, D7RLGP, D8RLRC, D11TCD, D7RIILGP, D8RII, D11T, D6HIIXR, D8NNSUC, D6RLGP, D6HIIXL, D6R, D6RXL, D6G, D6RXR, D10T2LRC

    vibrationswalzen-auflage
    CP-663E, CP-533C, CP-563C

    15 bis 18 liter
    C15, C18, 3406E, 3406C

    untertage-fahrlader
    R2900G, R1700G, R3000H, R1300G, R1600H, R1300GII, R1600G

    skidder
    508

    raupenbagger
    350, 350L

    rohrverleger
    583R, 578