7X-0277: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0277: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0277
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–18
    asphalt paver
    AP-200B, BG-240C, AP-900B

    3500
    SPF743 3508B

    cold planer
    PR-450C

    wheel tractor-scraper
    621E, 623F, 627E, 621G, 623G, 621F, 627G, 651E, 623E, 627H, 627F, 621H, 637E, 657G, 631E, 637G, 657E, 633E II 623H, 631G

    track-type tractor
    D6R, D6H XL D9R, D6H, D8R D10T2, D8N, D6H XR

    engine - generator set
    C32

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX48-P2300 3508B

    engine - industrial
    3508B

    backhoe loader
    446B, 446D