7X-0278: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0278: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0278
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    meng
    3516E 3516C C280-6 C280-16 C32 3512E 3608 C280-12 C280-8 3208 3616 3606 3612

    adt
    735B, 735, 740B, 740, 735 OEM

    petr
    G3306B TH48-E70 C280-12

    ttt
    D6R

    cold
    PM-565, PR-1000C PM-565B, PR-1000, PM-201

    ieng
    3208 3512E SPF743 SPT343 C280-16

    wts
    623G, 627G, 621G, 637G, 631G, 657E

    lhd
    R1300G, R1300G II R1700G

    teng
    3208

    oht
    793D, 793C

    ap
    AP-1000, AP-1050

    tmh
    TH255C