7X-0280: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0280: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0280
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    vees 27 to 32 liter
    C27 C32

    cold planers
    PM-201, PM-565B

    3500
    3512E 3512CHD SPF743

    off highway trucks
    785DOEM, 785C, 784C, 785D, 789C

    wheel loaders
    992K, 990KLRC, 990K, 993K

    wheel dozers
    844K, 854K, 844KLRC

    track excavators
    225B, 227FB, 229

    track type tractors
    D9R, D9RLRC