7X-0282: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0282: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0282
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–18
    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    9SU D9N, 9C D11N, 59N 11 10 9U 58 58L 9S 9 10SU D11R, 8 59 D10N, 59L 11U D9L, 8A 8U 8S 11SU D10R, 10U D8L

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E

    paving compactor
    CS-583, CS-573

    underground articulated truck
    AD30

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    engine - industrial
    3208

    off-highway truck
    775F, 773F, 777F