7X-0295: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0295: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0295
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–16
    wheel tractor-scraper
    637E, 623G, 621G, 657G, 627G, 657E, 631G, 621F, 633E II

    pipelayer
    589

    paving compactor
    CP-553, CS-553, CS-551

    engine - generator set
    C32 3306B 3304 3306 C27 3304B

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55

    motor grader
    24H

    engine - industrial
    3306 3304 C32 D330C G3306 D333C SPF743

    articulated dump truck
    D300E, D250E

    off-highway truck
    785C, 769D, 785D, 69D, 777C, 776B, 777G, 777D, 776D, 789C, 771D, 784C, 785, 777B, 777, 776C

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4 SR5

    track-type tractor
    D5H, D7G, 5P D4H, 5S 4S 8SU 4P D6D, 59 D4H III 5A 8A D10R, D5H XL 59N 10 5 55, 54 D6E D6E SR 8 D10N, 10U 10SU D4H XL 59L 58L D6D SR D8N, 8U 4 4A 57H

    petroleum products
    3512E

    track-type loader
    973, 963, 963B

    track-type skidder
    54H 527 4P D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    excavator
    330B L