7X-0302: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0302: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0302
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–16
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    8A 57H 8 D8N, 10 59 10SU 8SU 10U 8U 59L D10N, 58L 59N

    wheel tractor-scraper
    623F, 621E, 621G, 627E, 615C II 623G, 623E, 627G, 627F, 657E, 621S, 621F

    15 to 18 liter
    C18

    wheel-type loader
    980G, 994

    wheel dozer
    824G

    petroleum products
    C18 CX38-P800 CX31-P600 CX35-P800 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I

    engine - industrial
    C18

    off-highway truck
    777, 785, 793, 789B, 785C, 777B, 776D, 776C, 777D, 784C, 793B, 776B, 789, 785D, 785B, 789C, 777C, 784B

    earthmoving compactor
    825G, 826G