7X-0307: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0307: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0307
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    com
    825K, 826K

    adt
    730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    TH48-E70 C15

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ttt
    D11T, D8N, D11R, D8R II D8T, D8R

    ieng
    3406C G3406

    wts
    613C

    wtt
    824K

    uat
    AD30

    lhd
    R1300G, R1300G II R2900G

    epg
    C15

    ap
    BG-225C, BG-230D, AP-650B, BG-225B, AP-800D, BG-230, BG-210B, AP-800C