7X-0311: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0311: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0311
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt, 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 1/4, 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde, 0
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0, 1.13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0.69, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0.34, 0
    • Maßeinheit: 0, Zoll
    • Schraubenausführung: 0, Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 16. Juli, 0