7X-0315: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0315: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0315
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,34
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/16–14
    wheel tractor-scraper
    621G, 627G, 623E, 623F, 631G, 637G, 627F, 621F, 611, 623G

    pipelayer
    587R, 589

    engine - generator set
    3508 3516B 3512B 3516 3512 PM3516 PM3508 PM3512 3508B

    forest products
    227

    wheel-type loader
    980F, 966E, 966D, 980C, 992C, 936, 936E, 966F II 970F, 966F, G936, 980F II 988F II 936F

    off-highway truck
    MT4400D AC 785D, 794 AC

    challenger
    75E, 65E, 85E, 95E

    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP-1000

    track-type tractor
    D6R II D10N, 9U 9SU 10 58 9C 10U D10T, D10R, 58L 59L D9L, 9 10SU D9N, 59 9S 59N D6G

    wheel dozer
    824K, 814F, 814F II

    track-type loader
    973C, 973, 963, 963C, 963B

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    215B, 225D, 225B

    earthmoving compactor
    825K, 816F II 826K, 816F, 815F, 815F II