7X-0318: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0318: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0318
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,87
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,34
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/16
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/16–14
    abstützpratzen/recycler
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    knickgelenkte muldenkipper
    D350EII, D400E, D350E

    kaltfräsen
    PM-565B, PM-201

    radlader
    960F, 980F, 988F, 980C, 980FII

    asphaltfertiger
    AP-1055B, BG-2455C, BG-245C

    vees 27 bis 32 liter
    C32

    knickgelenkte untertagebau-muldenkipper
    AD30

    muldenkipper
    MT5300DAC, 772, 770, 794AC, MT4400DAC

    einzelvibrationswalze, glattbandage
    CS-323C

    schürfzüge
    637G, 631G, 633E, 657E

    kettendozer
    D10N, D11R, D10R, D11N, D11RCD

    kettenlader
    963C, 963K, 963BLGP, 963D, 963CLGP, 963

    vibrationswalzen-auflage
    CP-323C

    raupenbagger
    219, 215CLC, 219D, 225B, 235B, 215D, 325LN, 245, 231D, 229, 245BII, 325L, 215, 229D, 225D, 320S, 235D, 325, 215BLC, 245D, 215BSA, 235C, 225DLC

    rohrverleger
    561M