7X-0322: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0322: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0322
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,87
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,34
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/16–14
    meng
    3408C 3412C

    ieng
    3408B G3412 3408 3412C 3408C 3412

    lhd
    R3000H, R2900G

    oht
    777F

    epg
    3412 3412C

    pipe
    587T

    wtl
    970F, 980F, 966F II 980C, 988F, 966F, 988F II