7X-0331: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0331: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0331
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,75
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,39
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/2–13
    knickgelenkte muldenkipper
    D400E, D350E

    kaltfräsen
    PM-565B, PR-1000

    3500
    3512CHD

    landw. zugmaschinen
    65D

    radlader
    950F, 960F, 980F, 988F, 966F, 966FII, 990, 950FII, 970F, 924K, 980G, 924H, 950E, IT18, 916, 994KLRC

    raddozer
    834B

    asphaltfertiger
    BG-240C, BG-2455C, AP-1055B, AP-900B, BG-230D, AP-1000B, BG-260C, AP-800D, BG-245C, BG-230, BG-225C

    mobilbagger
    MH3037

    vees 27 bis 32 liter
    C32, 3412E

    motorgrader
    120HNA, 120M, 140HNA, 135HNA, 120H, 12K, 140K, 120MAWD, 12HNA, 160K, 140K2, 135H

    knickgelenkte untertagebau-muldenkipper
    AD60, AD55B, AD45B, AD55

    verdichter
    836

    muldenkipper
    797B, 793C, 777GLRC, 777D, 777G, 785B, 775F, 777DHAA, 785C, 785D, 789DXQ, 776D, 776C, 784B, 775FOEM, 777GOEM, 772, 793D, 777C, 770, 789D, 789C, 777, 777DLRC, 773FOEM, 793B, 773F, 789B, 784C, 785DOEM, 777GOEMLRC, 785G, 793

    schürfzüge
    633E, 657G, 627G, 651E, 631D, 657E, 631EII, 631G, 623G, 637D, 637G, 637DPP, 623E, 627E, 621G, 633D, 657EPP

    kettendozer
    D9R, D7RIILGP, D10R, D7RLGP, D11R, D7R, D8L, D7RIIXR, D10N, D9T, D7RII, D6HIIXL, D11RCD, D9RLRC, D9N, D5HII, D8N, D6HIILS, D4B, D8NNSUC, D3B, D3BLGP, D6HIIXR, D4BLGP, D5HIILGP

    kettenlader
    973C, 973CLGP, 931BLGP, 973, 935C, 935B, 931CIILGP, 931C, 931CLGP, 931CII, 935CII, 931B

    getriebe
    TH55

    untertage-fahrlader
    R1300G, R1600H, R1600G, R2900G

    grosse bergbauprodukte
    5110BL, 5110BME, 5110BMH

    skidder
    530B, 528B, 545

    raupenbagger
    235B, 231D, 215D, 235C, 235D, 219D, 225DLC

    rohrverleger
    578, 572RII, 589, 583R