7X-0335: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0335: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0335
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    bhl
    416B, 428B

    lhd
    R1300G, R1700G, R2900G

    ttl
    953C

    pipe
    583R

    ap
    AS2302 AP-655D, AP-555E AP-600D, AP-1000, AP-200B, BG555E, AS2252C

    wtl
    960F, 994, 970F, 966F II 988B, 992C, 988F, 988F II 992D

    tlg
    TL5 30 TL5 38 TL5 42 TL4 24 TL4 27 TL5 44 TL5 34 TL4 36 TL5 50 TL5 40 TL5 32 TL4 31 TL4 45 TL4 42 TL5 46 TL5 48 TL5 36

    chal
    95E, 65E, 85E, 75E

    meng
    3406E C18 C15

    adt
    730, 725

    petr
    C18

    ttt
    D6R II D6R, D11R, D6H XL D6H, D6H XR D10T, D5H XL D5H

    wts
    633E II 657E, 657G, 637G, 651E, 631G, 637E, 631E, 623G

    wtt
    834B

    off highway trucks
    797B

    mg
    16G

    oht
    785D, 777D, 785B, 773G LRC 789B, 775G LRC 776C, 789C, 785C, 772G, MT4400D AC 784C, 776D, 775G, 773G, 797, 777G, 770G, 777E 777C, 784B