7X-0350: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0350: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0350
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt, 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 0, 3 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde, 0
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0, 2
    • Kopfbreite - 5 ("): 0.94, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0.48, 0
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Schraubenausführung: 0, Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 8. Mai, 0