7X-0355: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0355: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0355
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–11
    marine products
    C32 3508B

    3500
    3508B

    wheel tractor scrapers
    631G, 615C

    pipelayer
    578, 583R

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 657G, 633E II 631E, 615C, 615C II 651E, 631G, 657E, 611

    engine - generator set
    3508 3508B C32 G3508 3516B SPF343C SPF343

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - industrial
    3508 3508B C32 G3508 3516B SPF343C SPF343

    articulated dump truck
    D400E II D350E, D350E II

    track excavators
    231D, 225B, 229

    off-highway truck
    MT4400D AC

    articulated trucks
    D400E, D350EII, D400EII, D400D, D40D

    underground articulated trucks
    AD55

    vees 27 to 32 liter
    C32

    underground mining loaders
    R1700G

    load, haul, dump
    R1700G

    generator
    SR5 SR4B

    petroleum products
    C32 3508C C27 WSP063 TH48-E70 WS063

    off highway trucks
    797