7X-0358: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0358: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0358
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–11
    track-type tractor
    9C 6A D6R, D6G2 XL 56H D6R II D6H XL 59 58L D6H II D6H, D6H XR 9 D10R, 6SU 59N 6 6S D9L, D10T, 9S D10N, D6G2 LGP 10 56 10U D7R, 9U 59L 10SU D6G

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    587R, 587T

    motor grader
    14G, 16G, 14M, 16H NA 14H, 16H, 14H NA

    wheel-type loader
    938K 930K 938M 930M 988B, 988F, 926M 924K 988F II

    work tool


    wheel dozer
    834S 844, 834U 834B

    track-type loader
    963, 963B 963C

    engine - industrial
    SPT343

    articulated dump truck
    D30D, D25D, D250E II D300E II D350D, D300E, D250E

    off-highway truck
    794 AC

    earthmoving compactor
    836