7X-0362: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0362: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0362
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–11
    3500
    SPF743

    marine products
    3512B 3516B C18 3508B

    track-type tractor
    59N D5H, D11T, 58L 9 D11R, 9U 59L 9SU D9N

    engine - generator set
    3512B 3516B

    motor grader
    16G, 14G, 16H, 14H, 16H NA 14H NA 14M

    petroleum products
    C18

    forest products
    HH44 DE

    wheel-type loader
    970F, 966F, 966F II

    wheel dozer
    844, 814F, 844K, 814F II 844H

    tillage
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    excavator
    320D FM

    earthmoving compactor
    815F, 815F II 815B