7X-0377: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0377: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0377
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    track-type tractor
    D7R, D8N, D4H, D7H, 8A D5H, 8U D7R II 8SU D6R, 4P 4S D4H III D5H XL 5P 7A 8 11 5S D4H XL 7S LGP D7R LGP 55, D7R XR 7U D6H XR 4 D11R, 7S 7 D8R 57H 11U 5A 11SU 7SU D11N, D6H, 4A 5 D6H II 54 57

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    992D, 938G

    track-type loader
    973, 939

    track-type skidder
    54H 4P

    tillage
    TL4 24 TL4 45 TL4 31 TL4 42 TL4 36 TL4 27

    engine - industrial
    PR20B

    excavator
    225B, 235C, 229, 235B

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D300E II D250E II