7X-0378: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0378: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0378
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    earthmoving compactor
    816B

    underground articulated truck
    AD45B, AD40 AD55, AD60, AD45, AD55B, AE40 AE40 II

    asphalt paver
    AP-655D, BG1000E, AP-1055E AP-1000E BG1055E, AP-600D

    wheel tractor-scraper
    627F, 627G