7X-0379: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0379: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0379
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    earthmoving compactor
    825C, 826C

    wheel-type loader
    950F II 950E, 950B/950E 950B, 950F

    engine - generator set
    3412C 3412 CG137-08

    petroleum products
    WSF255 XD WS305 XD WSF275 XD WSF243 SS WSF255 SS WSF243 XD WSF223 XD WS223 WSF253 SS WSF253 XD WSF255 WSF273 XD WSF275 SS WSF223 SS WS255 WS255 SS WS223 SS WSF305 XD WS223 XD WS273 XD WS255 XD WSF223

    track-type skidder
    527 54H 517 4P D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    wheel dozer
    854K, 824C, 854G

    excavator
    215D, 245D

    track-type tractor
    D5H, 4S 4P 10 D4H, 9U 11 D11T, 5S 9SU 9 D11R, 59 D10T2, 4A D10N, 10SU 11SU 59L 54 D9N, 10U D5H XL 58 58L D10T, 55, 5P D4H XL D10R, 5 D11N, 59N 4 11U D4H III 5A