7X-0380: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0380: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0380
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B

    marine products
    3512B

    track-type tractor
    D11T, 9 59N 9U D11N, D11R, 58L 59L D9N, 9SU

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C15I CX35-P800

    wheel dozer
    844K, 854G, 854K, 844, 844H

    engine - industrial
    SCT673

    articulated dump truck
    D400E, D350E