7X-0381: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0381: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0381
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    forest products
    SAT325T SAT323T SAT323 SAT323TSC SAT325

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3306B G3306 3406C 3456

    paving compactor
    CP-663E CS-683E CS-663E

    skid steer loader
    299D2 XHP 299D XHP 299D2 299D 299D3 299C 299D3XHP 299D3 XE 299DR XE 289C 299DR

    asphalt paver
    AP-1055B BG-2455C

    pipelayer
    587T PL72 PL87 587R 583R

    engine - industrial
    3408 3412 3412E SPF743 3408B 3408C HT400 G3406 SPF343C 3412C 3408E

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D11T 6S D7E D11R D6T XW D4C III D6T LGP 55 D6 D5H XL 10 D6T 5S 5 D6T XL 4P D4H 6 D6T LGPPAT D5H D5C III D6D 54 D3C III 59N D6D SR 10SU 59 D10T2 D6T XL PAT D6G SR D6F SR D6T XW PAT 4S D6E D10R D6E SR 10U 5P 59L 4 D10T D6 XE D10N D5 D7E LGP 6A 4A D6G 58L

    load, haul, dump
    R2900 R1700 II R1700G R1600

    road reclaimer
    SS-250B RR-250 RR-250B