7X-0382: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0382: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0382
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    track-type tractor
    D6G2 XL D6G

    wheel tractor-scraper
    TS220 TS225 TS185 TS180

    pipelayer
    589, 578

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3306B 3406C 3412 3408 3408B 3406B 3406 3408C

    wheel-type loader
    950F

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    engine - industrial
    3412 C-9 3406B C-12 3408 C27 C32 C-10 G3406 3126B 3406C 3412C G3412 G3408B 3408C C-16 C9.3 3408B 3408E SPF343C 3176C C18 3196 3456 C-15 G3408 3406E 3412E 3406

    drill
    MD6310

    earthmoving compactor
    826C