7X-0383: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0383: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0383
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    forest products
    2670C 553C 573C 563C 2470C 586C 2864C 2570C

    motor grader
    120H 24 12H NA 140H 12H 140H NA

    petroleum products
    3512E

    engine - generator set
    3412C 3406C 3412 3512

    paving compactor
    CB-434B CB-434 CB-434C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II

    wheel dozer
    854K 854G 814K 8A4K

    pipelayer
    583R 587T 572R II 587R PL87 572R 583T

    track-type loader
    973 963B 963 953C

    wheel tractor-scraper
    637K 631K

    track-type tractor
    D8R D7R II 11 D7H D5C III D7R 7S D5H D11T D8R II 8SU 7 D8N D3C III 57H 7U 7S LGP 8 D7R LGP D4C III D8T 7SU 5S D10T2 D11R 11U D10T D11N 8U 7A 11SU 5P 55 D7R XR 5 8A 5A D5H XL 57