7X-0384: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0384: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0384
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    track-type tractor
    D7R, D7H, D4C II D5C III 7S D7R II D6H XR D4C, 7A D3C III D6R, D6H II D4C III 4P 7U D3C, 7 D3C II D5C PATLGP D11R, 3 D5C PAT D5C, 7SU 5A PAT D9T, 57H D3, D11T, 53 D7R LGP 7S LGP D7R XR D10T

    wheel tractor-scraper
    611, 637G, 615C II 631E, 637E, 615C

    pipelayer
    583R, PL61

    engine - generator set
    3406E 3412C 3408C 3306B 3408B 3406C 3408 3406B 3412

    wheel-type loader
    992C, 992D

    track-type loader
    933C, 931C II 931C, 933, 931B, 931, 935C, 935C II 939, 973, 939C

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C11I C18 CX35-C18I C11 TH35-E81 CX31-C13I C13 C15 CX38-P892 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I CX31-C18I TH48-E80 CX38-P800 TH35-C13I CX31-C11I

    forest products
    539

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    3412 C11 C18 3412E 3406E C13 C-15 C15 3406 3412C G3406 C-16

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    challenger
    95E, 85E, 75E, 65E