7X-0387: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0387: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1055B, BG-2455C, BG-260C, AP-900B, AP-800, AP-1000B, BG-230D, AP-1000, AP-800D, BG-245C, AP-655C, AP-1000D, AP-1050B, BG-260D, AP-650B, BG-230, AP-800B AP-1055D, BG-225B, BG-2455D, BG-225C, AP-800C, BG-2255C, BG-240C, BG-210B

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    wheel tractor-scraper
    631G, 637G, 633E

    wheel-type loader
    990 II 992G

    wheel dozer
    854G, 844, 844H

    track-type loader
    963C, 973, 963

    forest products
    227

    excavator
    235C