7X-0388: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0388: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0388
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    track-type tractor
    7S D7H, D11R, D7R II 7 57H D7R, 7U 7S LGP D11T, 57 D7R XR 7SU 7A D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    631K, 637E, 627E, 631G, TS185 TS225 637K, 637G, 621E, 627F, 627G, 621G, 613G, 621H, 627B, 621F, 627H, 631E, 621K, TS180 TS220 627K LRC

    paving compactor
    CB-434, CB-434C, CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    engine - generator set
    C18 C15

    wheel-type loader
    960F, 950B, 950F II 950B/950E 950F, 950E, 980F, 966F, 970F

    petroleum products
    C15 C18

    off-highway truck
    794 AC