7X-0393: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0393: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0393
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    track-type tractor
    D9R

    wheel tractor-scraper
    631G, 637K, 637G, 631K, 637E, 631E

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    8A4K 814K

    engine - industrial
    SPT342

    earthmoving compactor
    816K