7X-0394: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0394: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0394
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    petroleum products
    3512E 2016

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    wheel dozer
    854K, 854G, 824G, 844, 844H

    engine - industrial
    SPF743

    track-type tractor
    D10N, 11 D11R, 11SU 10SU D11N, D8R D10R, 59L 11U 10 10U 59 58L 59N