7X-0395: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0395: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0395
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    telehandler
    TH63, TH82, TH83

    track-type tractor
    8SU D8N, D8L, 8 8A 8S 9 57H D9N, 58 D10T2, 8U 58L 9U D8R 9SU 59N 59L D10T

    wheel dozer
    844K, 844H, 844

    track-type loader
    963