7X-0396: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0396: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0396
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    asphalt paver
    BG-225C, AP-650B, BG-2255C, AP-655C, AP-800D, BG-230, BG-225B, AP-800C, BG-210B, BG-230D

    track-type tractor
    D11R, 59 D10R, 10SU D11N, 59L 10 D10T, D10N, 10U 58L 59N D10T2

    track-type loader
    973