7X-0407: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0407: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0407
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 1
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    asphalt paver
    10B 8 FT 10 FT BG-225B, AP-800C, AP-1000B, BG-260C, AP-1055B, BG-2455C, BG-210B, BG-230

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6R, 6A 56 7U 6SU D11T, D7H, D6H XL D11R, D8N, 8A 8 6S D6H XR D6H, D7R, 7 6 7S D7G2 7A 57H 7S LGP 56H 7SU D6H II 8U 8SU 57

    pipelayer
    572R, 578

    generator
    SR4

    paving compactor
    CS-433B, CP-433B

    engine - generator set
    3512C 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA 16H

    track-type loader
    939, 933, 933C

    engine - industrial
    SPT342

    excavator
    245B, 245, 245D