7X-0411: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0411: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0411
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    3500
    G3512H 3512H

    earthmoving compactor
    825C, 815K, 815F, 815B, 825 815F II

    cold planer
    PM-201, PR-1000, PM-565, PM-565B, PR-1000C

    wheel-type loader
    950B/950E 950B, 950E

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C32 C27

    paving compactor
    CB-534B, CB-534C, CB-634

    off-highway truck
    772B, 776B, 776D, 777B, 777C, 776C

    asphalt paver
    10 FT

    engine - industrial
    SPF343C

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RM-350, RM-350B, SM-350, RR-250B