7X-0413: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0413: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0413
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    earthmoving compactor
    826C 825 825C

    challenger
    75E 95E 65C VFS70 70C 75C 85C 75D 85E 65E 65D 85D VFS50

    forest products
    SAT323 SAT322T SAT318 SAT318TSC SAT323T SAT322 SAT318T SAT420

    wheel-type loader
    980F II 980C 980F 936 936E 970F G936 936F

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I CX35-P800

    engine - generator set
    PM3508 3516B G3516 PMG3516 3516 PM3516 3512B PM3512 3512 PM3412

    wheel dozer
    834B 8A4K 814F II 824C 814K 814F 834S 814B 834U 824S

    pipelayer
    561N PL61 561H PL72 561M

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SCT673 G3516 3516B SPF343 SPT343

    track-type loader
    931 931C 933 933C 931C II 939C 935C 939 931B 963B 935C II

    track-type tractor
    D4C III D3 D5C PAT D3C D11R D11T D3C II D4C D5C III 11U D3C III 11SU D4C II 4P D11N 53 11 3 5A PAT D5C PATLGP D5C

    road reclaimer
    SM-350 RM500B RM-500 RM-350B RM-350 RM-300