7X-0414: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0414: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0414
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    earthmoving compactor
    836, 826C

    wheel-type loader
    936E, 936F, 950G, 992C, 992D, 988B, 936

    petroleum products
    TH48-E70

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    wheel tractor-scraper
    611, 615C II 615C

    track-type tractor
    D6R II D11T, D5H, 58L D6R, 55, 8U 5S 59L 8A 59N 5P 9 8S D10R, 9U D9N, 9SU 58 5 D8L, 8 5A