7X-0416: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0416: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0416
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    wheel-type loader
    936, 936E

    off-highway truck
    794 AC

    track-type loader
    933C, 939C, 939, 933

    engine - industrial
    SPF743

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E

    articulated dump truck
    D400D, D40D

    track-type tractor
    D11T