7X-0417: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0417: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0417
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    992C, 988F II 992D, 988F

    off highway trucks
    775FOEM, 773E2LRC

    compactors
    836

    pipelayers
    PL61

    wheel-type skidder
    530B

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    off-highway truck
    773F, 794 AC 775F, MT4400D AC 773E

    wheel dozers
    834B

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6R

    road reclaimer
    RM-350, SM-350