7X-0418: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0418: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0418
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    track-type tractor
    D11T, D7H, 11 D9T, 7A 59N D7R II D10N, D9R, D7R, 10 59L 7 D11R, 7S 10SU D11N, 7U 57H 7SU D7R XR 59 57 D10R, 7S LGP D7R LGP 11SU 58L 11U 10U

    wheel tractor-scraper
    615C, 615C II 615

    pipelayer
    572R II 572R

    paving compactor
    CP-433C, CS-563C CS-573C, CP-563C, CS-583C, CS-431C, CS-433C

    wheel dozer
    854G, 854K

    track-type loader
    931C II 933, 935C II 939

    excavator
    375-A L

    off-highway truck
    777D, 777F, 777B, 777C

    skid steer loader
    257B, 247B, 247, 257