7X-0420: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0420: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0420
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,72
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/8–7
    track-type tractor
    D6R II D9R, D10R, D7R II D8R II D9T, D10T, D10T2, D10N

    excavator
    245, 245D, 245B, 235D