7X-0422: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0422: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0422
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,69
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,72
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/8–7
    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    D8R 10 10SU D10N, 59 D10T2, 10U D10T, D10R, 58L 59N 59L

    pipelayer
    PL61, PL72, 589, 583R

    track-type loader
    953C