7X-0423: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0423: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0423
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,72
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/8–7
    track-type tractor
    D9T, D9R

    pipelayer
    583T, 583R

    motor grader
    14L 160M 3 AWD 12M 2 140M 3 AWD 120M, 160M 2 120K, 160K, 140M 3 140M 2 140K 2 12M, 120M 2 140K, 140M, 160M, 12M 3 12M 3 AWD 140, 120K 2 160M 3 12K

    track type tractors
    D10T, D9R, D9RLRC

    motor graders
    160M, 140K, 12K, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD