7X-0428: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0428: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0428
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6H, D11T, D6R II D7R II D6H XL D8R II D11R, 6 56 D7R XR 6SU 8U 6S D8R 6A D9T, D6H XR 8 56H D8N, D7R, 8A D7R LGP 57H D6H II 8SU

    pipelayer
    PL72, 572R II

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD 140M 3 AWD 160M 3 14M3, 12M 3 14M-3

    wheel-type loader
    972K, 962K, 994H, 980K, 966K, 972M, 980M, 966M XE 962M, 950K, 966M, 950M

    work tool
    BLADE

    petroleum products
    WSF255 XD WSP273 WSP255 WS255 SS WSP305 WSF223 SS WS255 XD WSF223 WSF255 SS WSP223 WSF255 WS255 WS223 SS WS223 WS273 XD WS223 XD WS305 XD

    wheel-type skidder
    525, 515

    off-highway truck
    785C, 785D, 784C, 776D, 777G, MT4400D AC 776C, 777D, 777E 784B, 777C, 785B, 785G