7X-0430: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0430: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0430
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    track-type tractor
    D7R II D6R, D7R, D6R II D6R III D8R D9R, D8R II D9T

    petroleum products
    WSF255 XD WSF255 WS305 XD WSF223 SS WS255 SS WSP305 WSF255 SS WS273 XD WS255 WSP255 WSP223 WS223 XD WS255 XD WSP273 WSF223 WS223 WS223 SS

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    214B FT 320-A N 325-A L 320 L 213B 325 LN 325-A LN