7X-0431: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0431: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0431
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    track-type tractor
    D7R II D7R, D9R, D8R D9T, D8R II

    wheel tractor-scraper
    637G, 637E, 631K, 637K

    road reclaimer
    RM-300, RM500B, RM-500

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966F

    wheel-type skidder
    525