7X-0433: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0433: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0433
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    forest products
    580B, 550, 570, 570B, 580, 550B, 560B

    off-highway truck
    794 AC