7X-0434: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0434: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0434
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 1 1/4
    • Schraubengröße (mm): 31,75
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D7H, 7 D11N, D11R, D8N, D8R II 7SU 7S 57 8A 7U 8U 8SU D7R, D8R D11T, 7S LGP D7R II 57H 8 7A

    road reclaimer
    RM-350, RM-500, RM-350B, RM500B, SM-350, RM-300

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F

    wheel dozer
    834S 834B, 834U