7X-0435: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0435: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0435
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F

    track-type tractor
    8 8A D7G2 57H 7S LGP 7S D7R II D7G, D6R XL 8U 7 D6R LGP D7R, 7SU D6R, D7H, D8N, 8SU