7X-0445: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0445: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0445
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    earthmoving compactor
    825 825C

    motor grader
    140

    pipelayers
    PL87, 589

    motor graders
    140M2, 12M3AWD, 140M3AWD, 140M3, 12M3, 140-13, 140-13AWD, 12M2AWD, 160M2AWD, 160M, 160MAWD, 12M2, 140M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 140MAWD, 12M, 140M

    paving compactor
    CP-563, CS-563

    track type tractors
    D11N, D11R, D11T, D8RLRC, D11TCD

    wheel-type skidder
    515, 525

    asphalt paver
    10-20B 10 FT BG-2455D, AP-1055D, 8-16B 8 FT BG-2255C, AP-655C, BG-260D, AP-1000D, 10-20WB

    asphalt pavers
    BG-2455D

    pipelayer
    587T

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    track-type tractor
    D11R, D11T, 11U 11 11SU D11N, D8R

    road reclaimer
    RM-350, SM-350